"バタフライバルブ GEMÜ D458 は電動です。金属製またはプラスチック製の各種アクチュエーターを,オン/オフバルブ仕様またはコントロールバルブ仕様から選択できます。手動開閉機構と開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます。呼び径 DN 50 ~ 300 で,ウェハー接続です。"
- 軽量
- 耐食性の高い材質
- プラスチック配管用に設計されたディスク出口寸法
- 流体温度:5 ~ 90 °C
- 周囲温度:-20 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 50 ~ 300
- ボディ形状:ウェハー
- 接続規格:ANSI | EN | JIS
- ボディ材質:PP,強化
- カラー材質:EPDM | FKM
- ディスク材質:PP-H | PVC-C | PVC-U
- 電源電圧:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85 - 240 V AC/DC
- 作動時間 90°:13 ~ 58 s
- 保護等級:IP 65, 67
- 適合性:CSA | EAC
製品動画
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
115 閲覧数
オンライン開始時 03.11.2021