ソフトシートのバタフライバルブ GEMÜ D480 Victoria はベアシャフト(駆動部なし)で提供されます。このバタフライバルブは,サイズ DN 25 ~ 1600 で標準化された取り付け長さのものが用意されています:ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 カテゴリー A(DIN 3202 K1),ウェハー接続,ラグ,および U 字セクションが用意されています。
- 大きいサイズで用意
- ディスク,シール,バルブボディ用の特殊材質
- カラーは加硫可能
- 耐摩耗仕様が可能
- 呼び径:DN 25 ~ 1600
- ボディ形状:U セクション | ウェハー | ラグ
- 接続規格:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:1.4408,鋳造ステンレス材 | EN-AC-46100,鋳造アルミニウム材 | EN-AC-47100,鋳造アルミニウム材 | EN-GJS-400-15,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | S275JR,鋳鋼材
- ボディコーティング:エポキシ
- カラー材質:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR,耐摩耗性 | シリコン
- ディスク材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4469,二重鋳造鋼材 | 1.4539,鍛造材 | 2.0975,キャストブロンズ材 | 2.4602 (alloy 22),ブロック材 | EN-GJS-400-15,球状黒鉛鋳鉄
- ディスクコーティング:EPDM | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR | エポキシ
- 適合性:ACS(仏飲料水衛生認証) | ATEX | DNV GL | DVGW(独ガス水道事業連合会規約)ガス | DVGW(独ガス水道事業連合会規約)飲用水 | EAC | FDA | WRAS(英水質規制諮問会議)
製品動画
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
118 閲覧数
オンライン開始時 03.11.2021