GEMÜ D487 Victoria

手動操作式バタフライバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

ソフトシートのバタフライバルブ GEMÜ D487 Victoria は手動操作式です。お客様の要望に応じて,金属製のハンドレバーまたはハンドギアが装備されます。このバタフライバルブは,サイズ DN 25 ~ 1600 で標準化された取り付け長さのものが用意されています:ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 カテゴリー A(DIN 3202 K1),ウェハー接続,ラグ,および U 字セクションが用意されています。

  • 大きいサイズで用意
  • ディスク,シール,バルブボディ用の特殊材質
  • カラーは加硫可能
  • 耐摩耗仕様が可能
  • 呼び径:DN 25 ~ 1600
  • ボディ形状:U セクション | ウェハー | ラグ
  • 接続規格:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • ボディ材質:1.4408,鋳造ステンレス材 | EN-AC-46100,鋳造アルミニウム材 | EN-AC-47100,鋳造アルミニウム材 | EN-GJS-400-15,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | S275JR,鋳鋼材
  • ボディコーティング:エポキシ
  • カラー材質:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR,耐摩耗性 | シリコン
  • ディスク材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4469,二重鋳造鋼材 | 1.4539,鍛造材 | 2.0975,キャストブロンズ材 | 2.4602 (alloy 22),ブロック材 | EN-GJS-400-15,球状黒鉛鋳鉄
  • ディスクコーティング:EPDM | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR | エポキシ
  • 適合性:ACS(仏飲料水衛生認証) | DNV GL | DVGW(独ガス水道事業連合会規約)ガス | DVGW(独ガス水道事業連合会規約)飲用水 | EAC | FDA | WRAS(英水質規制諮問会議)

適合するアクセサリー

製品動画

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
118 閲覧数
オンライン開始時 03.11.2021
Water treatment plant in swimming pool processes

製品用途

水泳プールの水処理設備

屋内プールまたは屋外プールで水泳を満喫していただくには,プール使用前および使用中の水質を維持するために2つの重要な処理が不可欠となります。1つ目に公共プールで使用する原水を用意すること,2つ目に水質を維持し,汚れや病気の原因となる細菌を取り除くために,プール水を絶えず循環させて浄化する必要があります。