GEMÜ R481 Victoria

空気操作式バタフライバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

金属製のソフトシートのバタフライバルブ GEMÜ R481 Victoria には金属製アクチュエーターが備えられており,空気操作式です。「ノーマルクローズ」および「ノーマルオープン」,「ダブルアクティング」の作動タイプがあります。さまざまな空気操作式アクチュエーターから選択できます。このバタフライバルブは,サイズが DN 50 - 300で標準化された取り付け長さ(ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 カテゴリー A(DIN 3202 K1))のウェハー接続とラグが用意されています。

  • PTFE コーティングされたブッシュにより低トルクを実現
  • 漏れや気泡がなく,EN 12266-1/P12 に準拠した気密性,漏水率 A
  • スリーブ素材は取り付け状態で読み取ることができます
  • 良好な Kv 値を実現するスリム設計のディスク
  • ISO 12944-6 C5-M に相当する堅牢なボディコーティング
  • さまざまなアクチュエータータイプを選択できます
  • 組み立て,調整,検査済みのオプションアクセサリーが用意されています
  • 呼び径:DN 25 ~ 600
  • ボディ形状:U セクション | ウェハー | ラグ
  • 接続規格:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • ボディ材質:EN-GJS-400-15,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
  • ボディコーティング:エポキシ
  • カラー材質:EPDM | FKM | NBR | SBR,耐摩耗性 | シリコン
  • ディスク材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4408,研磨されたインベストメント鋳造材料 | 1.4469,二重鋳造鋼材 | EN-GJS-400-15,球状黒鉛鋳鉄
  • ディスクコーティング:Halar® | Rilsan® | エポキシ
  • 適合性:ACS(仏飲料水衛生認証) | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW(独ガス水道事業連合会規約)ガス | DVGW(独ガス水道事業連合会規約)飲用水 | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | FDA | Functional safety | NSF | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | WRAS(英水質規制諮問会議) | 酸素

製品動画

Culivated Meat Teaser

00:56 min
118 閲覧数
オンライン開始時 20.12.2023
その他の動画
Valve solutions for mixing electrode slurries

製品用途

電極スラリーを混合するためのバルブソリューション

リチウムイオン電池セル製造の最初の工程では,まず,電極スラリーを混合し,次の工程で電極箔(アノード / カソード)上に層として塗工します。スラリーは,活性材,溶剤,結合剤および添加剤を混合して作られます。スラリーを混合する際は,異なる成分を適切な分量で正確に投入することが特に重要です。この製造工程の信頼性を保証するために,GEMÜ は適切なバルブ,計測,制御システムをご提供しています。スラリー混合プロセスの詳細,および GEMÜ がどのように専門的なソリューションでお客様をサポートしているかについて,このアプリケーションフライヤーでご確認ください。

製品に関するニュース

04.11.2020

GEMÜ が次世代のソフトシートバタフライバルブを発表

製品に関するニュース

21.10.2020

クォーターターン式バルブ用の新しい空気操作式アクチュエーター GEMÜ GDR,GSR