GEMÜ FRSE FlareStar

スペースセイバー付きのエルボレデューサ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

フィッティング本体は PFA 製,ユニオンナットは PFA,PVDF または CPFA 製です。すべての部品はクリーンルーム環境下で製造されており,卓越した化学耐性を備えています。また構造面でも,デッドスペースが大幅に少なくなっています。

  • 振動時にも高い信頼性を発揮
  • 取扱いが容易
  • さまざまな仕様と接続方法
  • サイズ ¼“ ~ 2“
  • 超高純度流体に対応
  • 「スペースセイバー仕様」の省スペース接続に対応
  • 使用流体圧力:~ 6 MPa
  • 呼び径 :DN 1/4'' ~ 1 1/4''
  • 接続方法:スペースセイバーフレア
  • 材質 :PFA