2 つの部品から成る 2/2-way ステンレス製ボールバルブ GEMÜ B2F は手動操作式です。これにはプラスチックコーティングされた,ロック機構付きのハンドレバーが備えられています。シートシールは PTFE 製です。
- Suitable for chemical applications
- メンテナンスをあまり必要としない,高信頼性のスピンドルシール
- 静電防止ユニット
- Fire Safe API 607 and DIN EN ISO 10497
- 流体温度:-40 ~ 220 °C
- 周囲温度:-20 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 40 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 200
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:フランジ
- 接続規格:ASME | DIN | EN
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料
- シール材質:PTFE,強化
- 適合性:ATEX | EAC | FireSafe | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 機能安全性
- 流体温度:-40 ~ 220 °C
- 使用流体圧力:~ 40 MPa
- 周囲温度:-20 ~ 60 °C