GEMÜ B44

空気操作式ボールバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

3 つの部品から成る 2/2-way ステンレス製ボールバルブ GEMÜ B44 には,金属製のアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。これは,水処理または滅菌蒸気の生成など,製薬,食品加工,バイオテクノロジーなどの各分野の要件に特に適しています。シールには,FDA,USP クラス VI,および EG10/2011 適合のプラスチックのみが使用されています。

  • 制御されたデルタフェライト材 <3%(1.4435)
  • 媒体に接触するコンポーネント用の材料証明書
  • ASME SF5 に準拠した接液部表面(Ra 0.51 µm)
  • 拡張された軌道溶接仕様の突き合せ溶接バットウェルド
  • 真空アプリケーションに最適
  • オプション:ATEX 防爆仕様
  • オプションで最小限のデッドスペースシールも用意
  • Ball valve body assembled free of oil and grease
  • 流体温度:-10 ~ 220 °C
  • 周囲温度:-20 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 63 MPa
  • 呼び径:DN 8 ~ 100
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:フェルール | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ASME | DIN | ISO | SMS
  • ボディ材質:1.4435 (316L),インベストメント鋳造材料
  • シール材質:PTFE TFM™
  • 適合性:ATEX | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP
  • 流体温度:-10 ~ 220 °C
  • 使用流体圧力:~ 63 MPa
  • 周囲温度:-20 ~ 60 °C

製品動画

Culivated Meat Teaser

00:56 min
61 閲覧数
オンライン開始時 20.12.2023
Valve solutions for mixing electrode slurries

製品用途

電極スラリーを混合するためのバルブソリューション

リチウムイオン電池セル製造の最初の工程では,まず,電極スラリーを混合し,次の工程で電極箔(アノード / カソード)上に層として塗工します。スラリーは,活性材,溶剤,結合剤および添加剤を混合して作られます。スラリーを混合する際は,異なる成分を適切な分量で正確に投入することが特に重要です。この製造工程の信頼性を保証するために,GEMÜ は適切なバルブ,計測,制御システムをご提供しています。スラリー混合プロセスの詳細,および GEMÜ がどのように専門的なソリューションでお客様をサポートしているかについて,このアプリケーションフライヤーでご確認ください。