GEMÜ M75

ソレノイドバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

直動式 2/2-way プロセスソレノイドバルブ GEMÜ M75 は,圧力を補正できるシールエレメントとして革新的なダブルベローズを備えています。コンパクト駆動ソレノイドは,プラスチックでコーティングされており,複数の供給電圧に対応しています。様々なタイプの O リングが,流体とアクチュエーターの間の密閉隔離を保証します。このバルブは,作動時間が短い開閉用途において,液体媒体と気体媒体の両方に適しています。GEMÜ M75 には,手動開閉機構と保持電流の削減機能が標準装備されています。

  • 小型ソレノイドによるコンパクト構造
  • 腐食性流体に対する耐性がある
  • メンテナンス頻度の低減
  • 真空でも使用可能
  • GEMÜ ポジションインジケータはアダプテーション可能
  • 流体温度:-10 ~ 90 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 6 MPa
  • 呼び径:DN 8 ~ 20
  • 接続方法:ねじ | ユニオン | 接着スリーブ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:DIN
  • ボディ材質:PP-H,グレー | PVC-U,グレー | PVDF
  • 電源電圧:110 - 230 V AC/DC | 20 - 48 V AC/DC | 24 V DC
  • 保護等級:IP 65
  • 適合性:EAC | UL Recognized US

製品動画

Pressure Compensation for GEMÜ M75 solenoid valve

02:21 min
841 閲覧数
オンライン開始時 15.05.2020

製品に関するニュース

12.01.2022

UL approval for GEMÜ M75 process solenoid valve

製品に関するニュース

19.11.2020

革新的なベローズシステムを備えた直動式プロセスソレノイドバルブ