GEMÜ EPDM 製ダイアフラム Code 3A / 13 は,過酸化物で架橋した EPDM 膜で,製薬およびバイオテクノロジー産業向けならびに食品および飲料産業向けに開発されました。GEMÜ EPDM ダイアフラム Code 3A / 13 は,摩損性の高い流体での使用に適しています。このダイアフラムは GEMÜ 用に特別に合成されたものです。
- 布による補強なし
- 長寿命
- 高い顧客満足度
- ダイアフラムと一体のラバーピンによる簡単な組み付け(MG 8 用 GEMÜ Code 3A)
- ダイアフラムと一体のねじ込みピンによる簡単かつ明確な組み付け(MG 10 - MG 100 用 GEMÜ Code 13)
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:最高 150
- ダイアフラム材質:EPDM
- ダイアフラムサイズ:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- 適合性:BSE/TSE | EC 指令 No.1935/2004 | FDA | USP | オゾン耐性 | 酸素
製品動画
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2730 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015