GEMÜ EPDM 製ダイアフラム Code 17 は,過酸化物で架橋した EPDM 膜で,製薬およびバイオテクノロジー産業向けならびに食品および飲料産業向けに開発されました。このダイアフラムはピュアスチーム用途に使用できます。なお,GEMÜ EPDM ダイアフラム Code 17 は,摩損性の高い流体での使用に適しています。このダイアフラムは GEMÜ 用に特別に合成されたもので,GEMÜ グループ内で製造されています。
- 基布による補強済み
- 高い引裂強度/低い割れ感受性
- 熱さ / 寒さなど温度負荷に高い耐性
- ダイアフラムと一体のラバーピンによる簡単な組み付け(MG 8)
- ダイアフラムと一体のねじ込みピンによる簡単かつ明確な組み付け(MG 10 - MG 100)
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- ダイアフラム材質:EPDM
- ダイアフラムサイズ:8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- 適合性:BSE/TSE | EC 指令 No.1935/2004 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | オゾン耐性 | 酸素
製品動画
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2675 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015