GEMÜ Code 4A

FKM 製ダイアフラム

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

GEMÜ FKM 製ダイアフラム Code 4A(FPM) は化学および環境技術またはプロセス産業などの一般産業向けに開発されました。ダイアフラムはフッ素ゴム製です。

  • 炭化水素(芳香族,非芳香族,塩素化),ミネラル酸,塩素漂白剤などの腐食性の強い化学物質に耐性があります
  • 耐オゾン性および耐候性
  • ダイアフラムと一体のラバーピンによる簡単な組み付け(MG 8)
  • ダイアフラムと一体のねじ込みピンによる簡単かつ明確な組み付け(MG 10 - MG 150)
  • Fabric reinforced (diaphragm size 25 to diaphragm size 150)
  • 流体温度: -10 ~ 90 °C
  • 滅菌温度*:
  • ダイアフラム材質: FKM
  • ダイアフラムサイズ : 8
  • 真空:0.007 MPa(絶対)

適合するアクセサリー

製品動画

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]

10:43 min
3093 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015
その他の動画