ダイアフラム GEMÜ Code 54 は,接液部 PTFE と過酸化物で架橋した裏ゴム EPDM で構成されており,相互にしっかりと結合されています(ラミネート加工)。裏ゴム FKM は,強く拡散する流体にも使用できます(GEMÜ Code 56)。使用されている PTFE は化学修飾した第 2 世代 PTFE,いわゆる PTFE TFM ™ です。この場合,ダイアフラムは PTFE のすべての長所とエラストマーの柔軟性を併せ持っています。システム全体を最適化するために,接液部 PTFE も裏ゴムも GEMÜ 用に合成され,GEMÜ グループ内で製造されます。
- 基布により補強された裏ゴム EPDM
- ダイアフラムと一体のラバーピンによる簡単な組み付け(MG 8)
- ダイアフラムと一体のねじ込みピンによる簡単かつ明確な組み付け(MG 10 - MG 100)
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- ダイアフラム材質:PTFE / EPDM
- ダイアフラムサイズ:8 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
- 適合性:BSE/TSE | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | オゾン耐性 | 酸素