ダイアフラム GEMÜ Code 5M は 2 ピース仕様で,接液部 PTFE と過酸化物で架橋された裏ゴム EPDM で構成されます。裏ゴム FKM は,強く拡散する流体にも使用できます(GEMÜ Code 5F)。使用されている PTFE は化学修飾した第 2 世代 PTFE,いわゆる PTFE TFMTMです。この材質は,最高レベルの耐薬品性を持ち,蒸気にさらされた状態での摩耗も大幅に少なくなります。この部品もシステム全体を最適化するために,接液部 PTFE も裏ゴムも GEMÜ 用に合成され,GEMÜ グループ内で製造されます。
- 基布により補強された裏ゴム EPDM
- 改善された形状による極めて優れた長期の気密性および耐真空性
- 極めて長寿命
- 裏ゴム EPDM に漏れ検知口を装備
- 見やすい個体識別マーク
- ダイアフラムと一体のねじ込みピンによる簡単かつ明確な組み付け(MG 10 - MG 100)
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- ダイアフラム材質:PTFE / EPDM
- ダイアフラムサイズ:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- 適合性:BSE/TSE | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | オゾン耐性 | 酸素
製品動画
Diaphragm replacement GEMÜ Code 5M at the GEMÜ 650 BioStar diaphragm valve
06:50 min
376 閲覧数
オンライン開始時 05.10.2023