GEMÜ CR 製ダイアフラム Code 8 は化学および環境技術またはプロセス産業などの一般産業向けに開発されました。ダイアフラムの材質はクロロプレンゴム製です。英語圏ではこの材質はネオプレンとしても知られています。
- 研磨性の流体に最適
- 耐オゾン性および耐候性
- ダイアフラムと一体のねじ込みピンによる簡単な組み付け
- 流体温度: -10 ~ 100 °C
- 滅菌温度*:
- ダイアフラム材質: CR
- ダイアフラムサイズ : 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
- 真空:0.007 MPa(絶対)
製品動画
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2747 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015