GEMÜ F40

空気操作式フィリングバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

2/2-way フィリングバルブ GEMÜ F40 は,無菌性が求められる用途における充填プロセスのために設計されています。仕様に応じて,流量は 18,500 l/h まで確保できます。バルブのシール方式は GEMÜ PD テクノロジーを採用し,これによりアクチュエーターと流体を密閉隔離しています。すべてのアクチュエーター部品(シールエレメントを除く)はステンレス製です。「ノーマルクローズ」および「ノーマルオープン」の作動タイプがあります。

  • PD シール技術により流体とアクチュエーターとの間を密閉隔離
  • 1,000 万回以上の開閉に対応した高い耐久性
  • 衛生ガイドラインに準拠した設計
  • 標準で FDA 準拠しており,EC 指令 No. 1935/2004 に適合しているので,食品が直接触れる用途に最適
  • クイックロックと先進的なカートリッジ部品交換システムによるきわめて迅速で容易なメンテナンス
  • 標準仕様は 20mbar/abs. までの真空に対応
  • 流体温度:-10 ~ 140 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 7 MPa
  • 呼び径:DN 8 ~ 25
  • ボディ形状:2/2-way ボディ | ブロックバルブボディ
  • 接続方法:フェルール | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ASME | DIN | EN
  • ボディ材質:1.4435(316L),ブロック材 | 1.4435,インベストメント鋳造材料
  • シートシール材質:PTFE
  • 適合性:3A | ATEX | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | USP

適合するアクセサリー

製品動画

Culivated Meat Teaser

00:56 min
56 閲覧数
オンライン開始時 20.12.2023

製品に関するニュース

07.04.2020

GEMÜ ダイアフラムグローブバルブをステンレス製のマルチポートブロックバルブに組み込めるようになりました

製品に関するニュース

11.02.2019

新世代フィリングバルブによる柔軟で精密な充填