GEMÜ F60 servoDrive

電動式フィリングバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

電動 2/2-way フィリングバルブ GEMÜ F60 は,無菌および衛生的な用途分野での非常に正確で高速な充填プロセス用に設計されています。GEMÜ F60 は,リアルタイムの制御,超高速の負荷変動,および最大 18,500L/h での高流量に対応しています。バルブのシール方式は GEMÜ PDテクノロジーに基づいています。つまり,アクチュエーターは流体から密閉隔離されています。すべてのアクチュエーター部品(シールエレメントを除く)はステンレス製です。

  • PD シール技術により流体とアクチュエーターとの間を密閉隔離
  • 1,000 万回以上の開閉に対応した高い耐久性
  • 自由にプログラム可能な充填曲線による柔軟で迅速なプログラム切り替え
  • 高速充填サイクル(400 ミリ秒未満)に対応
  • 衛生ガイドラインに準拠した設計,EHEDG 認定取得
  • 標準で FDA 準拠しており,EC 指令 No. 1935/2004 に適合しているので,食品が直接触れる用途に最適
  • クイックロックと先進的なカートリッジ部品交換システムによるきわめて迅速で容易なメンテナンス
  • 流体温度:-10 ~ 140 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 7 MPa
  • 呼び径:DN 8 ~ 25
  • ボディ形状:2/2-way ボディ | ブロックバルブボディ
  • 接続方法:フェルール | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ASME | DIN | EN
  • ボディ材質:1.4435,インベストメント鋳造材料
  • シール材質:PTFE
  • 電源電圧:48 V DC
  • 動作速度:最大 200 mm/s
  • 保護等級:IP 69K
  • 適合性:3A | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EHEDG | EU 指令 No.10/2011 | FDA | USP
  • 使用流体圧力:~ 7 MPa
  • 流体温度:-10 ~ 140 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C

製品動画

Culivated Meat Teaser

00:56 min
53 閲覧数
オンライン開始時 20.12.2023

製品に関するニュース

07.04.2020

GEMÜ ダイアフラムグローブバルブをステンレス製のマルチポートブロックバルブに組み込めるようになりました

製品に関するニュース

11.02.2019

新世代フィリングバルブによる柔軟で精密な充填