GEMÜ 567 BioStar control

少量向けアセプティックコントロールバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

2/2-way ダイアフラムグローブバルブ GEMÜ 567 Biostar Control は無菌アプリケーションでの使用のために設計されたものです。仕様に応じて,80 l/h - 12,500 l/h の流量に対応します。バルブの密閉原理は GEMÜ PD テクノロジーに基づいています。すべてのアクチュエーター部品(シールエレメントを除く)はステンレス製です。「ノーマルクローズ」および「ノーマルオープン」,「ダブルアクティング」の作動タイプがあります。

  • CIP/SIP 可能
  • リニアまたはイコールパーセント特性に対応
  • シールダイアフラムによる流体とアクチュエーターの密閉隔離
  • 実績のあるアクチュエーター設計
  • 各種のバルブボディ接続方法を選択可能
  • 0.4 μm まで電解研磨の表面仕上げ
  • ATEX 防爆仕様をオプションで用意
  • 流体温度:-10 ~ 160 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 10 MPa
  • 呼び径:DN 8 ~ 65
  • ボディ材質:1.4435(316L),ブロック材
  • 適合性:3A | BSE/TSE | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | USP | 酸素

適合するアクセサリー

製品動画

Culivated Meat Teaser

00:56 min
53 閲覧数
オンライン開始時 20.12.2023

製品に関するニュース

07.04.2020

GEMÜ ダイアフラムグローブバルブをステンレス製のマルチポートブロックバルブに組み込めるようになりました

製品に関するニュース

24.09.2018

GEMÜ 567 BioStar control