ハイピュリティー 2/2-way プラスチック製ダイアフラムグローブバルブ GEMÜ C57 iComLine は,ハンドホイールを使用して手動操作式です。接液部はすべて PTFE 製です。アクチュエーター外装はPVDF,開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます。2/2-way バルブボディに加えて,カスタマイズ品であるマルチポートバルブブロックも製作可能です。
- コンパクトな構造で省スペース
- 腐食性の流体に最適
- クリーンルーム内で製造されるため高純度
- 省スペース設計ソリューションとしてのマニホールド
- オプションで,PTFE コーティング処理ボルトと圧縮スプリング付きを用意
- 流体温度:-10 ~ 150 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 25
- ボディ形状:2/2-way ボディ | ブロックバルブボディ
- 接続方法:PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | フレア
- 接続規格:
- ボディ材質:PFA | PTFE
- シール材質:PTFE
- 適合性:EAC | FDA
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 流体温度:-10 ~ 150 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 呼び径:DN 4 ~ 25
![]() | |
---|---|
マルチポートブロックバルブ |