GEMÜ 610

空気操作式ダイアフラムバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

"2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ 610 にはメンテナンスをあまり必要としないプラスチック製ピストンアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます。「ノーマルクローズ(NC)」,「ノーマルオープン(NO)」,「ダブルアクティング(DA)」の作動タイプがあります。

  • 同じ取付け高さで複数の呼び径に対応
  • 高い流量値
  • 開閉を目視確認できる内蔵ポジションインジケーターと標準装備の閉度ストロークリミッター
  • オプションで電動式ポジションフィードバック機能付きを用意
  • 流体温度:-10 ~ 80 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 50 °C
  • 使用流体圧力:~ 6 MPa
  • 呼び径:DN 12 ~ 20
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:ねじ | フレア | ユニオン | 接着スリーブ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:BS | DIN | ISO
  • ボディ材質:PP,強化 | PP-H,自然色 | PVC-U,グレー | PVDF
  • ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
  • 適合性:EAC | EHEDG | FDA | NSF

適合するアクセサリー

製品動画

How diaphragm valves with plastic valve bodies work

00:44 min
4133 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015
Surface finishing for steel screws

製品用途

スチールボルトの表面処理

スチール製のボルト,ナット,ワッシャ,釘などでは,錆防止のため表面を電気メッキ仕上げします。このプロセスは前処理,金属の付着,後処理の 3 段階に分かれ,全体で 3 時間半程度かかります。そのうち,実際に金属膜を被せるために要する時間は 90 分ほどです。