GEMÜ 615

空気操作式ダイアフラムバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

"2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ 615 にはメンテナンスをあまり必要としないプラスチック製ピストンアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます。「ノーマルクローズ(NC)」,「ノーマルオープン(NO)」,「ダブルアクティング(DA)」の作動タイプがあります。

  • CIP/SIP 可能
  • 幅広い種類のアタッチメントやアクセサリーと組合せ可能
  • 狭い場所にも設置可能なコンパクト設計
  • 幅広い種類のアタッチメントやアクセサリーと組合せ可能
  • 流体温度:-10 ~ 80 °C
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 6 MPa
  • 呼び径:DN 10 ~ 20
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:ねじ | フェルール | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料 | CW617N,真ちゅう
  • ダイアフラム材質:EPDM | PTFE / EPDM | PTFE / FKM
  • 適合性:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 酸素

適合するアクセサリー

製品動画

Culivated Meat Teaser

00:56 min
61 閲覧数
オンライン開始時 20.12.2023
Valve solutions for mixing electrode slurries

製品用途

電極スラリーを混合するためのバルブソリューション

リチウムイオン電池セル製造の最初の工程では,まず,電極スラリーを混合し,次の工程で電極箔(アノード / カソード)上に層として塗工します。スラリーは,活性材,溶剤,結合剤および添加剤を混合して作られます。スラリーを混合する際は,異なる成分を適切な分量で正確に投入することが特に重要です。この製造工程の信頼性を保証するために,GEMÜ は適切なバルブ,計測,制御システムをご提供しています。スラリー混合プロセスの詳細,および GEMÜ がどのように専門的なソリューションでお客様をサポートしているかについて,このアプリケーションフライヤーでご確認ください。