"2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ 617 にはメンテナンスをあまり必要としないプラスチック製アクチュエーターが備えられており,手動操作式です。開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます。
- 高い流量値
- 開閉を目視確認できるポジションインジケーターを内蔵
- 各種のバルブボディ材質および接続方法を選択可能
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径:DN 12 ~ 20
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フレア | ユニオン | 接着スリーブ | 突き合せ溶接
- 接続規格:BS | DIN | ISO
- ボディ材質:PP,強化 | PP-H,自然色 | PVC-U,グレー | PVDF
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
- 適合性:EAC | FDA | NSF