"2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ 625 にはメンテナンスをあまり必要としないプラスチック製ピストンアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。本バルブにはステンレス製ディスタンスピースが付いています。開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます。「ノーマルクローズ(NC)」,「ノーマルオープン(NO)」,「ダブルアクティング(DA)」の作動タイプがあります。
- 流体とアクチュエーターを密閉隔離
- CIP/SIP 可能
- 幅広い種類のアタッチメントやアクセサリーと組合せ可能
- 狭い場所にも設置可能なコンパクト設計
- 幅広い種類のアタッチメントやアクセサリーと組合せ可能
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 20
- ボディ形状:2/2-way ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体
- 接続方法:ねじ | フェルール | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE / EPDM
- 適合性:3A | CRN | EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 機能安全性