"2/2-way タンクボトムバルブ GEMÜ 643 には,プラスチック製ハンドホイール付きの手動アングルアクチュエーターが装備されます。開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます。ステンレス製のバルブボディは一体成形です(モノブロック、溶接箇所がない)。ディスタンスピースおよびアクチュエーターケーシングはステンレス製です。"
- 高温流体使用時の損傷を避けるためハンドルホイールは耐熱プラスチック製
- コンパクトな構造
- アクチュエーターは 360°回転可能
- ハンドホイール用のユーザー側シャフトエクステンションを取り付け可能
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 40
- ボディ形状:タンクバルブ本体
- 接続方法:突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- ボディ材質:1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料
- ダイアフラム材質:EPDM | PTFE / EPDM
- 適合性:BSE/TSE | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP
製品動画
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5849 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015