ダイアフラムバルブ GEMÜ 649 は,電動中空シャフトアクチュエーターによって操作されます。これは摺動部品とセンサーのない技術に基づいているため,高性能と長い製品寿命が確保されています。このバルブは,開閉アプリケーションだけでなく,可変および複雑な制御アプリケーションに特に適しています。バルブアクチュエーターのパラメータ設定と診断は,統合 Web サーバーを介して行います。
- 流体とアクチュエーターを密閉隔離
- 液排出を最適化した取付けが可能
- 開 / 閉機能,ポジショナーとプロセスコントローラー
- 動作のパワーおよび速度を調整可能
- 包括的な診断機能
- Web インターフェイス eSy-Web または ModbusTCP を介して操作できます
- あらかじめ内蔵されているアタッチメントとアクセサリーのさまざまな機能(ポジションインジケーター,ストロークリミッターなど)
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 65
- ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ | 複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材,PFA ライニング付き | 1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料 | CW614N,真ちゅう | CW617N,真ちゅう | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,硬質ゴムライニング付き
- ボディライニング:PFA | PP | 硬質ゴム
- ダイアフラム材質:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 6 mm/s
- 保護等級:IP 65
- 適合性:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EHEDG | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素