2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ 650 BioStar にはステンレス製ピストンアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。本バルブは無菌アプリケーションに使用できる設計となっています。すべてのアクチュエーター部品はステンレス製です(シールエレメントを除く)。ダイアフラムサイズ 80 および 100 の場合,圧縮スプリングはエポキシ樹脂コーティングされたばね鋼製となります。「ノーマルクローズ(NC)」,「ノーマルオープン(NO)」,「ダブルアクティング(DA)」の作動タイプがあります。開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます。
- 狭い場所にも設置可能なコンパクト設計
- CIP/SIP 可能
- オートクレーブ対応仕様あり
- オプションで制御された排気ダクトを用意
- 幅広い種類のアタッチメントやアクセサリーと組合せ可能
- ATEX 防爆仕様オプション
- 流体温度:-20 ~ 130 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:-20 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 150
- ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ | 複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材,PFA ライニング付き | 1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),ブロック材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料
- ダイアフラム材質:EPDM | PTFE / EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
- 適合性:3A | BSE/TSE | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EHEDG | EU 指令 No.10/2011 | FDA | Functional safety | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素