ダイアフラムバルブ GEMÜ 650TL は,空気圧安全機能を備えた手動サンプリングバルブです。手動操作(開閉)は,アクチュエーターに圧縮空気が供給されている状態でないと実行できません。この供給が中断されると,バルブはスプリング力によって閉じ,手動で開くことができなくなります。
- 流体とアクチュエーターを密閉隔離
- エルゴノミクス(人間工学)に基づくハンドル形状
- 中央制御システムからインターロックをとるための追加の空気操作式アクチュエーター
- CIP/SIP 可能
- 流体方向と取付け姿勢は任意
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 8 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 25
- ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ | 複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4435 (BN2),ブロック材 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),ブロック材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料
- ダイアフラム材質:EPDM | PTFE / EPDM
- 適合性:CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素
製品動画
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5820 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015