2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ 651 にはステンレス製ピストンアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。本バルブは無菌アプリケーションに使用できる設計となっています。バルブには完全一体型のオートメーションモジュールと内部の制御用空気経路が備えられています。「ノーマルクローズ(NC)」および「ノーマルオープン(NO)」の作動タイプがあります。内蔵自動化モジュールは,スイッチボックスまたは電空ポジショナーとして利用できます。
- 一体型オートメーションモジュールと内部制御用空気経路のおかげで,計画とケーブル配策の労力が軽減されます
- 迅速な稼働用 Speed-AP 機能
- CIP/SIP 可能
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 25
- ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ | 複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ
- 接続方法:ねじ | フェルール | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料
- ダイアフラム材質:EPDM | PTFE / EPDM
- 適合性:BSE/TSE | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EHEDG | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素
適合するアクセサリー
製品動画
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5896 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015