The GEMÜ 658 2/2-way diaphragm valve has a two-stage actuator. In addition to full stroke, a partial stroke can be set via two pistons working independently of each other.All actuator parts including closing springs (except seals) are made from stainless steel. The valve is available with a Normally Closed control function. An opening stroke limiter for setting the partial stroke is integrated as standard.
- フルストロークに加えて,パーシャルストロークを可変に設定できる二段階式アクチュエーター
- 中間開度を作動させるすることにより,高速開閉機能だけでなく使用流体の正確な計量を実現
- CIP/SIP 可能
- 近接スイッチによる開位置と閉位置の検知が可能
- 幅広い種類のアタッチメントやアクセサリーと組合せ可能
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 65
- ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ | 複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE / EPDM
- 適合性:3A | BSE/TSE | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EHEDG | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素