GEMÜ 660

空気操作式ダイアフラムバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ 660 にはステンレス製ピストンアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。本バルブはさまざまな製品のドーシングや充填に対応する設計となっています。すべてのアクチュエーター部品はステンレス製です(シールエレメントを除く)。「ノーマルクローズ(NC)」,「ノーマルオープン(NO)」,「ダブルアクティング(DA)」の作動タイプがあります。開度ストローク/閉度ストロークリミッターおよびバルブ開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されています。

  • 簡単に調整可能ない内蔵開度ストローク/閉度ストロークリミッター
  • ボンネットの正確なストロークスケーリング(10分割)
  • シャットオフダイアフラムに組み込まれたスペーサースリーブのため流量の再現性が高い
  • 最小限の操作空気使用量による迅速な開閉動作
  • 流体温度:-10 ~ 100 °C
  • 滅菌温度:150°C 以下
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 5 MPa
  • 呼び径:DN 4 ~ 25
  • ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ | 複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ
  • 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料
  • ダイアフラム材質:EPDM | PTFE / EPDM
  • 適合性:3A | BSE/TSE | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EHEDG | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素

適合するアクセサリー

製品動画

Setting the closing and opening limit for GEMÜ 660

04:06 min
1900 閲覧数
オンライン開始時 27.04.2018

製品に関するニュース

06.02.2019

酸素アプリケーションにおける安全性

製品に関するニュース

27.04.2018

開閉アジャスターによる寿命延長

新しい 2 本のビデオで GEMÜのサービストレーナーがダイアフラムバルブの開閉アジャスターの使用方法を説明します。この追加機能により