GEMÜ 673

手動操作式ダイアフラムバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ 673 には耐熱性のあるプラスチック製ハンドホイールが備えられており,手動操作式です。ダイアフラム寿命を延ばすためのシールアジャスターと,開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます。

  • 流体とアクチュエーターを密閉隔離
  • 流体方向と取付け姿勢は任意
  • 特許取得済みのシールアジャスター(US-Pat. 5 377 956)により長寿命のダイアフラム
  • バルブボディはマルチポートデザイン(M ブロックまたは T 仕様)またはタンクボトムバルブボディとしても用意
  • 流体温度:-10 ~ 100 °C
  • 滅菌温度:150°C 以下
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 10 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 65
  • ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ
  • 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4435/316L,鍛造ボディ材 | 1.4539/904L 鍛造材およびブロック材
  • ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE
  • 適合性:3A | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 酸素

製品動画

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
5896 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015
Valve solutions for mixing electrode slurries

製品用途

電極スラリーを混合するためのバルブソリューション

リチウムイオン電池セル製造の最初の工程では,まず,電極スラリーを混合し,次の工程で電極箔(アノード / カソード)上に層として塗工します。スラリーは,活性材,溶剤,結合剤および添加剤を混合して作られます。スラリーを混合する際は,異なる成分を適切な分量で正確に投入することが特に重要です。この製造工程の信頼性を保証するために,GEMÜ は適切なバルブ,計測,制御システムをご提供しています。スラリー混合プロセスの詳細,および GEMÜ がどのように専門的なソリューションでお客様をサポートしているかについて,このアプリケーションフライヤーでご確認ください。