"2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ 675 には金属製ハンドホイールが備えられており,手動操作式です。開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます。
- 粒子運搬流体および摩損性の高い流体に適しています
- 各種のライニング材質により,さまざまな流体に対応
- 開閉を目視確認できるポジションインジケーターを標準装備
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 150
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フランジ
- 接続規格:ANSI | BS | DIN | EN
- ボディ材質:EN-GJL-250,灰色の鋳鉄材 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,硬質ゴムライニング付き | EN-GJS-500-7,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-500-7,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き
- ボディライニング:PFA | PP | 硬質ゴム
- ダイアフラム材質:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM | PTFE / FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- 適合性:CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
製品動画
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5969 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015