"2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ 687 にはメンテナンスをあまり必要としないプラスチック製ダイアフラムアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。本バルブにはステンレス製ディスタンスピースが付いています。「ノーマルクローズ(NC)」,「ノーマルオープン(NO)」,「ダブルアクティング(DA)」の作動タイプがあります。
- 流体とアクチュエーターを密閉隔離
- CIP/SIP 可能
- 幅広い種類のアタッチメントやアクセサリーと組合せ可能
- 粒子運搬流体および摩損性の高い流体に適しています
- 腐食環境に適したステンレス製ボディ
- 幅広い種類のアタッチメントやアクセサリーと組合せ可能
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材,PFA ライニング付き | 1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-18-LT(GGG 40.3),PFA ライニング | EN-GJS-400-18-LT(GGG 40.3),PP ライニング | EN-GJS-400-18-LT,硬質ゴムライニング
- ボディライニング:PFA | PP | 硬質ゴム
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE
- 適合性:3A | Belgaqua | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | Functional safety | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素