ダイアフラムバルブ GEMÜ R649 は,電動中空シャフトアクチュエーターによって操作されます。これは摺動部品とセンサーのない技術に基づいているため,高性能と長い製品寿命が確保されています。このバルブは,開閉アプリケーションだけでなく,可変および複雑な制御アプリケーションに特に適しています。バルブアクチュエーターのパラメータ設定と診断は,統合 Web サーバーを介して行います。
- 流体とアクチュエーターを密閉隔離
- 液排出を最適化した取付けが可能
- 開 / 閉機能,ポジショナーとプロセスコントローラー
- 動作のパワーおよび速度を調整可能
- 包括的な診断機能
- Web インターフェイス eSy-Web または ModbusTCP を介して操作できます
- あらかじめ内蔵されているアタッチメントとアクセサリーのさまざまな機能(ポジションインジケーター,ストロークリミッターなど)
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 12 ~ 65
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フランジ | フレア | ユニオン | 接着スリーブ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:ABS | PP,強化 | PP-H,自然色 | PVC-U | PVDF | 内面ライニング PP-H,グレー / 外面ライニング PP,強化 | 内面ライニング PVDF / 外面ライニング PP,強化
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 6 mm/s
- 保護等級:IP 65
- 適合性:EAC | FDA | NSF