GEMÜ 560

チャッキバルブ,アングルシート仕様

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

"チャッキバルブ GEMÜ 560 はステンレス製のアングルシートバルブボディから成ります。バルブシートのシールは PTFE または PFA 製を選択できます。バルブは各種の接続方法で提供するこが可能です。"

  • アングルシート仕様による高い流量値
  • 世界中での仕様に対応する 7 種類の接続コード
  • 流体温度:-10 ~ 180 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:0,2 ~ 25 MPa
  • 呼び径:DN 6 ~ 50
  • 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435,インベストメント鋳造材料
  • シール材質:PFA | PTFE
  • 適合性:ATEX | EAC | FDA

製品動画

How globe valves work

00:37 min
2846 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015