GEMÜ N560

チャッキバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

"チャッキバルブ GEMÜ N560 はプラスチック製のアングルシートバルブボディから成ります(PVC-U または PP-H を選択可能)。シールエレメントは EPDM および FPM 製です。

  • メンテナンスが容易
  • アングルシート仕様による高い流量値
  • 軽量
  • 流体温度:5 ~ 80 °C
  • 周囲温度:5 ~ 50 °C
  • 使用流体圧力:~ 16 MPa
  • 呼び径:DN 10 ~ 100
  • 接続方法:ねじ | フランジ | 接着スリーブ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | DIN | EN
  • ボディ材質:PP-H,自然色 | PVC-U
  • シール材質:EPDM | FKM
  • 適合性:ATEX