GEMÜ R90 は,フランジ接続付きのプレートチャッキバルブで,DIN EN 558 に準拠した標準化された長さです。ハウジング,プレート,シールはさまざまな材質のものが用意されています。メタルシール付きタイプでは,GEMÜ R90 バルブを最大 400°C の高温で使用できます。
- 低温と高温に適しています
- DIN EN 558,シリーズ 49 に準拠した標準長さ
- オプションでオイル/グリースフリーも用意
- 特別なプレートガイドがプレートの傾きや強いばたつきを防ぎます
- 漏れや気泡がなく,EN 12266-1/P12 に準拠した気密性, 漏水率 A および G
- 流体温度:-196 ~ 400 °C
- 使用流体圧力:~ 40 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 300
- 接続方法:フランジ
- 接続規格:ANSI | ASME | EN
- ボディ材質:1.0619,亜鉛メッキ鋳鋼材 | 1.4408,インベストメント鋳造材料
- シール材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE
- シート/スプリングクロス材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4469,二重鋳造鋼材
- スプリング材質:1.4571,ばね鋼 | 2.4610
- 適合性:ATEX | DVGW(独ガス水道事業連合会規約)飲用水 | EAC | FDA | KTW