GEMÜ RSK

プラスチック製スイング式チャッキバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

GEMÜ RSK は,フランジシールが組み込まれたプラスチック製のスイング式チャッキバルブです。バルブボディ,ディスク,シールはさまざまな材質のものが用意されています。

取り付け時,GEMÜ RSK は 2 枚のフランジ間にクランプされます。センタリングは,ハウジングの外径によって行われます

  • 軽量・省スペース設計
  • 取付け長さが短い
  • 簡単な構造
  • オプションでリターンスプリング付き
  • 漏れや気泡がなく,EN 12266-1/P12 に準拠した気密性,漏水率 A
  • 流体温度:-10 ~ 120 °C
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:1 ~ 10 MPa
  • 呼び径:DN 32 ~ 600
  • 接続方法:フランジ
  • 接続規格:ANSI | DIN | EN | ISO
  • ボディ材質:PP | PVC-U,グレー | PVDF
  • シール材質:FKM | NBR | PTFE
  • ディスク材質:PP-H | PVC-U | PVDF
  • 適合性:EAC