シングルユースバルブ

シングルユースバルブ

シングルユースバルブはクロスコンタミネーションを避けなければならない場合や、簡素化されたシステム設計が要求される場合に使用されます。GEMÜ のラインナップには、手動、空圧、電動アクチュエーター付きの単回使用ダイヤフラムバルブや、空圧、電動アクチュエーター付きの単回使用ピンチバルブがあります。

シングルユースダイアフラムバルブでは,一度使用したバルブボディは アクチュエーターから取り外し廃棄します。ただし,バルブアクチュエーターは繰り返し使用できるため,交換する必要はありません。

シングルユースピンチバルブにはチューブ挿入用の固定されたリテーナがあります。チューブはコンプレッサーによって上から圧迫され,流体を制御,調整します。専用に開発されたコンプレッサーの形状により,チューブへの負荷を最小限に抑えられます。これによりチューブの製品寿命が延びます。


GEMÜ SUMONDO

単回使用のプラスチック製ダイヤフラムバルブ本体と手動式プラスチック製操作部、空気式または電動式ステンレス製操作部。

用途例

  • ミキシング
  • 発酵
  • 細胞採取
  • バルク充填アプリケーション
  • ろ過
  • 充填

GEMÜ SUHK SUMONDO

シングルユースバルブ GEMÜ SUMONDO の手動アクチュエーター GEMÜ SUHK は,クランプでバルブボディ GEMÜ SUB に接続されています。これにはダイアフラムが溶着されています。バルブボディとアクチュエーターは,決まった開閉手順によりロックされます。一度使用したバルブボディとダイアフラムはアクチュエーターから取り外し,廃棄します。アクチュエーターは繰り返し使用できるため,交換する必要はありません。

GEMÜ SU40

シングルユースバルブ GEMÜ SUMONDO の空気操作式アクチュエーター GEMÜ SUPM は,クランプでバルブボディ GEMÜ SUB に接続されています。これにはダイアフラムが溶着されています。バルブボディとアクチュエーターは,決まった開閉手順によりロックされます。一度使用したバルブボディとダイアフラムはアクチュエーターから取り外し,廃棄します。アクチュエーターは繰り返し使用できるため,交換する必要はありません。

GEMÜ SU60

GEMÜ SU60電動中空軸アクチュエータは、ブラシレスおよびセンサーレス技術に基づいているため、高い性能と長い耐用年数を保証しています。ポジショナーとプロセスコントローラを一体化したことにより、OPEN/CLOSEDアプリケーションに加え、可変制御や複雑な制御アプリケーションに特に適しています。
アクチュエーターは、バルブ本体と溶接されたシール用ダイアフラムからなるGEMÜ SUB接液部にクランプ接続されています。


GEMÜ Schlauchquetschventile

プラスチックまたはステンレス鋼/プラスチック設計のOPEN / CLOSEおよび制御アプリケーション用の空気圧または電動作動バルブ

用途例

  • クロマトグラフィー
  • ミキシング
  • 発酵
  • 細胞採取
  • 精製
  • ろ過

GEMÜ Q30

2/2-way ピンチバルブ GEMÜ Q30 にはプラスチック製ピストンアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。このバルブは,流体のオープンループ制御およびクローズドループ制御のために,コンプレッサーにより上方より圧縮されるチューブをガイドするものです。専用開発されたコンプレッサーの輪郭とチューブホルダーの輪郭が負荷を最小に抑え,チューブの製品寿命を延ばします。チューブの装着および取外しは,工具なしで手で安全に行うことができます。「ノーマルクローズ(NC)」および「ノーマルオープン(NO)」の作動タイプがあります。開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます。


詳細はこちら

 

GEMÜ Q40

2/2Q40 -way ピンチバルブ GEMÜ Q40 にはステンレス製ピストンアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。このバルブは,流体のオープンループ制御およびクローズドループ制御のために,コンプレッサーにより上方より圧縮されるチューブをガイドするものです。専用開発されたコンプレッサーの輪郭とインサートの輪郭が負荷を最小に抑え,チューブの製品寿命を延ばします。チューブの装着および取外しは,工具なしで手で安全に行うことができます。「ノーマルクローズ(NC)」および「ノーマルオープン(NO)」の作動タイプがあります。開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます

 


詳細はこちら

 

GEMÜ Q50 eSyStep

2/2-way ピンチバルブ GEMÜ Q50 eSyStep は電動です。アクチュエーター eSyStep は,ON/OFF アクチュエーターまたはポジショナー内蔵アクチュエーターとして供給されています。このバルブは,流体のオープンループ制御およびクローズドループ制御のために,コンプレッサーにより上方より圧縮されるチューブをガイドするものです。専用開発されたコンプレッサーの輪郭とチューブホルダーの輪郭が負荷を最小に抑え,チューブの製品寿命を延ばします。チューブの装着および取外しは,工具なしで手で安全に行うことができます。開閉を目視確認できる電動式ポジションインジケーターが標準装備されます。






詳細はこちら

 

私たちに声をかけてください

製品に関するお問い合わせはこちら

私たちは喜んでお手伝いさせていただきます。