"ストレーナー GEMÜ N570 にはプラスチック製のボディが備えられています(PVC-U または PP-H を選択可能)。シールエレメントは EPDM および FPM 製です。組み込まれているフィルターユニットで流体内の汚れが捕捉されます。"
- メンテナンスが容易
- 軽量
- 耐食性に優れたプラスチック製ケーシング
- 流体温度: 5 ~ 80 °C
- 周囲温度*: 5 ~ 50 °C
- 使用流体圧力*: 0 ~ 16 MPa
- 呼び径*: DN 15 ~ 50
- ボディ形状: 2/2-way ボディ
- 接続方法: ねじ | フェルール | フランジ | 接着スリーブ | 突き合せ溶接
- 接続規格: ANSI | DIN | EN | ISO
- ボディ材質: PP-H,自然色 | PVC-U
- シートシール材質: EPDM | FKM
- 適合性: ATEX