GEMÜ 314

空気操作式マルチポートグローブバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

3/2-way グローブバルブ GEMÜ 314 には,堅牢でメンテナンスをあまり必要としないアルミニウム製ピストンアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。両側がシールされるバルブプラグは,バルブスピンドルによりアクチュエーターと連結されます。バルブスピンドルは自動調整式のグランドパッキンでシールされるため,長時間稼働させた後でもほとんどメンテナンスせずに,信頼性の高いバルブスピンドルの密閉性が実現します。グランドパッキンのワイパーリングが,さらにシールを汚れや損傷から保護します。

  • 流体の混合および分配に最適
  • アルミニウム製の堅牢なアクチュエーターケーシング
  • シャットオフバルブまたはコントロールバルブとしてお求めいただけます
  • 接液部品は,それぞれの用途の要件に適合させることができます。
  • 流体温度: -10 ~ 180 °C
  • 周囲温度*: -10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力*: 0 ~ 16 MPa
  • 呼び径*: DN 15 ~ 50
  • ボディ形状: ブロックバルブボディ
  • 接続方法: ねじ
  • 接続規格: ANSI | DIN | EN | ISO
  • ボディ材質: CC499K,青銅材料
  • シートシール材質: PTFE | PTFE,強化
  • 適合性: EAC

適合するアクセサリー