GEMÜ 343 eSyDrive

電動マルチポートグローブバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

3/2-way グローブバルブ GEMÜ 343 には中空シャフトアクチュエーターが備えられており,電気式です。中空シャフトアクチュエーター eSyDrive は,オン / オフ仕様またはポジショナーやプロセスコントローラー付き仕様として使用することができます。バルブスピンドルは自動調整式のグランドパッキンでシールされるため,長時間稼働させた後でもほとんどメンテナンスせずに,信頼性の高いバルブスピンドルの密閉性が実現します。グランドパッキンのワイパーリングが,さらにシールを汚れや損傷から保護します。開閉を目視確認できる電動式ポジションインジケーターが標準装備されます。

  • 線形制御特性を実現可能
  • 動作のパワーおよび速度を調整可能
  • 包括的な診断機能
  • ウェブインターフェース eSy-Web を介して操作可能
  • 開閉を目視確認できるポジションインジケーターと LED 遠視ランプを内蔵
  • 標準仕様は 20mbar/abs. までの真空に対応
  • 流体温度:-10 ~ 250 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 40 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 100
  • ボディ形状:ブロックバルブボディ
  • 接続方法:ねじ | フランジ
  • 接続規格:ANSI | DIN | EN | ISO
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | CC499K,青銅材料
  • シートシール材質:PTFE | PTFE,強化
  • 電源電圧:24 V DC
  • 動作速度:最大 6 mm/s
  • 保護等級:IP 65
  • 適合性:EAC

製品動画

Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive

03:15 min
576 閲覧数
オンライン開始時 14.12.2021