GEMÜ 507

手動操作式アングルシートバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

2/2-way アングルシートバルブ GEMÜ 507 には,人間工学に基づいた形状のプラスチック製ハンドホイールが備えられており,手動操作式です。バルブスピンドルは自動調整式のグランドパッキンでシールされるため,長時間稼働させた後でもほとんどメンテナンスせずに,信頼性の高いバルブスピンドルの密閉性が実現します。グランドパッキンのワイパーリングが,さらにシールを汚れや損傷から保護します。

  • シャットオフバルブまたはコントロールバルブとしてお求めいただけます
  • アングルシート仕様による高い流量値
  • 標準仕様は 20mbar/abs. までの真空に対応
  • 流量を一定に調整するためのスピンドル固定用ハンドルロック機構
  • 流体温度:-10 ~ 180 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 25 MPa
  • 呼び径:DN 6 ~ 80
  • ボディ形状:2/2-way ボディ | アングルボディ
  • 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435(316L),ブロック材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料
  • シートシール材質:PEEK | PTFE | PTFE,強化
  • 適合性:ATEX | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素

製品動画

Culivated Meat Teaser

00:56 min
53 閲覧数
オンライン開始時 20.12.2023

製品に関するニュース

16.03.2020

USP クラス VI 認証取得の GEMÜ グローブバルブ