GEMÜ 514

空気操作式アングルシートバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

"2/2-way アングルシートバルブ GEMÜ 514 には,メンテナンスをあまり必要としない構造のアルミニウム製ピストンアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。バルブスピンドルは自動調整式のグランドパッキンでシールされるため,長時間稼働させた後でもほとんどメンテナンスせずに,信頼性の高いバルブスピンドルの密閉性が実現します。グランドパッキンのワイパーリングが,さらにシールを汚れや損傷から保護します。

  • アルミニウム製の堅牢なアクチュエーターケーシング
  • アングルシート仕様による高い流量値
  • 高い使用温度に対応したスピンドルシールとしてのステンレス製ベローズ
  • 特殊な接続および材質(オプション)
  • 標準仕様は 20mbar/abs. までの真空に対応
  • 流体温度:-10 ~ 180 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 25 MPa
  • 呼び径:DN 8 ~ 80
  • ボディ形状:2/2-way ボディ | アングルボディ
  • 接続方法:ねじ | フランジ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | CC499K,青銅材料
  • シートシール材質:1.4404 | PTFE | PTFE,強化
  • 適合性:CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | Functional safety | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 酸素

適合するアクセサリー

製品動画

How globe valves work

00:37 min
2759 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015
Freeze-drying installations

製品用途

凍結乾燥設備

食品や顔料,医薬品など,水分を含む物質を保存可能な状態にするため,または粉末化するためには,水分を部分的ないし完全に飛ばす必要があります。そのために利用されるのが,真空と冷凍を組み合わせた凍結乾燥技術です。加工する製品の量や特性,さらには現場の建物の条件が異なるため,フリーズドライには数多くの標準化設備が存在するだけでなく,カスタム仕様の設備も多く使用されています。