GEMÜ 532

空気操作式グローブバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

2/2-way グローブバルブ GEMÜ 532 には,堅牢でメンテナンスをあまり必要としないアルミニウム製ピストンアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。バルブスピンドルは自動調整式のグランドパッキンでシールされるため,長時間稼働させた後でもほとんどメンテナンスせずに,信頼性の高いバルブスピンドルの密閉性が実現します。グランドパッキンのワイパーリングが,さらにシールを汚れや損傷から保護します。GEMÜ 512 とは異なり,アクチュエーターを固定するためのアクチュエーターフランジが付いていません。

  • シャットオフバルブまたはコントロールバルブとして使用可能
  • アルミニウム製の堅牢なアクチュエーターケーシング
  • アクチュエーターヘッドのスライドブッシュによる低摩擦力により,優れた制御動作が可能
  • ユニオンナットによる固定のためアクチュエーターの迅速な交換や向きの調節が可能
  • スピンドルシールとしてステンレス製ベローズ付きを用意
  • 20mbar/abs. までの真空に対応
  • 流体温度:-10 ~ 180 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 40 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 100
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:フランジ
  • 接続規格:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
  • シートシール材質:1.4404 | PTFE | PTFE,強化
  • 適合性:CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | Functional safety | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 酸素

適合するアクセサリー

製品動画

How globe valves work

00:37 min
2784 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015