GEMÜ 533 eSyStep

電動グローブバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

2/2-way グローブバルブ GEMÜ 533 は電動です。アクチュエーター eSyStep は,ON/OFF アクチュエーターまたはポジショナー内蔵アクチュエーターとして供給されています。バルブスピンドルは自動調整式のグランドパッキンでシールされるため,長時間稼働させた後でもほとんどメンテナンスせずに,信頼性の高いバルブスピンドルの密閉性が実現します。グランドパッキンのワイパーリングが,さらにシールを汚れや損傷から保護します。開閉を目視確認できる電動式ポジションインジケーターが標準装備されます。セルフロックアクチュエーターは,アイドル状態および電源電圧の失われた際にその位置を維持します。

  • 標準仕様は 20mbar/abs. までの真空に対応
  • 開/閉機能またはポジショナー内蔵
  • IO Link によるパラメータ設定可能
  • リニア特性およびイコールパーセント特性の制御特性曲線を実現可能
  • 電気信号入力を介した現場またはリモートでのエンドポジションプログラミング★
  • 各種機能を統合(例えばフィードバック,ストロークリミッターなど)
  • 流体温度:-10 ~ 180 °C
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 40 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 50
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:フランジ
  • 接続規格:ANSI | EN | JIS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
  • シートシール材質:1.4404 | PTFE | PTFE,強化
  • 電源電圧:24 V DC
  • 動作速度:最大 3 mm/s
  • 保護等級:IP 65
  • 適合性:EAC | EC 指令 No.1935/2004 | FDA

製品に関するニュース

25.06.2020

電動モーターバルブの製品ラインナップを拡充