GEMÜ 534

空気操作式グローブバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

"2/2-way グローブバルブ GEMÜ 534 にはプラスチック製ピストンアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。バルブスピンドルは自動調整式のグランドパッキンでシールされるため,長時間稼働させた後でもほとんどメンテナンスせずに,信頼性の高いバルブスピンドルの密閉性が実現します。グランドパッキンのワイパーリングが,さらにシールを汚れや損傷から保護します。

  • シャットオフバルブまたはコントロールバルブとして使用可能
  • プラスチック製ケーシングのおかげでアクチュエーター重量が少ない
  • ユニオンナットによる固定のためアクチュエーターの迅速な交換や向きの調節が可能
  • 標準アクチュエーターは,オプションで 530 または 532 に交換できます
  • 20mbar/abs. までの真空に対応
  • 流体温度: -10 ~ 180 °C
  • 周囲温度*: 0 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力*: 0 ~ 40 MPa
  • 呼び径*: DN 15 ~ 100
  • ボディ形状: 2/2-way ボディ
  • 接続方法: フランジ
  • 接続規格: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • ボディ材質: 1.4408,鋳造ステンレス材 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
  • シートシール材質: PTFE | PTFE,強化
  • 適合性: ATEX | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | Functional safety | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 酸素

適合するアクセサリー

製品動画

How globe valves work

00:37 min
2759 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015