GEMÜ 536

空気操作式グローブバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

"2/2-way グローブバルブ GEMÜ 536 には,堅牢でメンテナンスをあまり必要としないダイアフラムアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。本バルブはコントロールバルブとして最適です。バルブシートは, バルブスピンドル上を動くように配置されたバルブプラグによってシールされます。バルブスピンドルは自動調整式のグランドパッキンでシールされるため,長時間稼働させた後でもほとんどメンテナンスせずに,信頼性の高いバルブスピンドルの密閉性が実現します。グランドパッキンのワイパーリングが,さらにシールを汚れや損傷から保護します。

  • シャットオフバルブまたはコントロールバルブとして使用可能
  • ガイド付きレギュレーティングケージと制御ダイアフラム付きアクチュエーターによる正確な制御性
  • 最大 380 m³/h までの流量値
  • 20mbar/abs. までの真空に対応
  • オプションとして高温用タイプを用意
  • 流体温度: -10 ~ 180 °C
  • 周囲温度*: -10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力*: 0 ~ 40 MPa
  • 呼び径*: DN 32 ~ 150
  • ボディ形状: 2/2-way ボディ
  • 接続方法: フランジ
  • 接続規格: ANSI | EN | ISO
  • ボディ材質: 1.4408,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
  • シートシール材質: PTFE | PTFE,強化
  • 適合性: ATEX | CRN | EAC

適合するアクセサリー

製品動画

How globe valves work

00:37 min
2784 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015