GEMÜ 537

手動操作式グローブバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

"2/2-way グローブバルブ GEMÜ 537 には,人間工学に基づいた形状のプラスチック製ハンドホイールが備えられており,手動操作式です。バルブスピンドルは自動調整式のグランドパッキンでシールされるため,長時間稼働させた後でもほとんどメンテナンスせずに,信頼性の高いバルブスピンドルの密閉性が実現します。グランドパッキンのワイパーリングが,さらにシールを汚れや損傷から保護します。オプションで提供されるハンドホイール延長により,断熱配管へのバルブ取付けが可能となります。"

  • コンパクト設計で高い流量値
  • シリーズ全体でダクタイル鋳鉄ボディおよびステンレス製ボディ
  • 空気操作式アクチュエーターに後付け可能
  • PTFE または PTFE / グラスファイバー製シートシール
  • 20mbar/abs. までの真空に対応
  • 流量を一定に調整するためのスピンドル固定用ハンドルロック機構
  • 流体温度: -10 ~ 180 °C
  • 周囲温度*: -10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力*: 0 ~ 40 MPa
  • 呼び径*: DN 15 ~ 50
  • ボディ形状: 2/2-way ボディ
  • 接続方法: フランジ
  • 接続規格: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • ボディ材質: 1.4408,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
  • シートシール材質: PTFE,強化
  • 適合性: ATEX | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素

製品動画

How globe valves work

00:37 min
2759 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015