GEMÜ 539 eSyDrive

電動グローブバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

2/2-way グローブバルブ GEMÜ 539 には中空シャフトアクチュエーターが備えられており,電気式です。中空シャフトアクチュエーター eSyDrive は,オン / オフ仕様またはポジショナーやプロセスコントローラー付き仕様として使用することができます。バルブスピンドルは自動調整式のグランドパッキンでシールされるため,長時間稼働させた後でもほとんどメンテナンスせずに,信頼性の高いバルブスピンドルの密閉性が実現します。グランドパッキンのワイパーリングが,さらにシールを汚れや損傷から保護します。開閉を目視確認できる電気式ポジションインジケーターが標準装備されます。

  • リニア特性およびイコールパーセント特性の制御特性曲線を実現可能
  • 高い流量値
  • 動作のパワーおよび速度を調整可能
  • 包括的な診断機能
  • ウェブインターフェース eSy-Web を介して操作可能
  • 開閉を目視確認できるポジションインジケーターと LED 遠視ランプを内蔵
  • 標準仕様は 20mbar/abs. までの真空に対応
  • 流体温度:-10 ~ 250 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 40 MPa
  • 呼び径:1/2'' (DN 15) ~ 4'' (DN 100)
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:フランジ
  • 接続規格:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
  • シートシール材質:1.4404 | PTFE | PTFE,強化
  • 電源電圧:24 V DC
  • 動作速度:最大 6 mm/s
  • 保護等級:IP 65
  • 適合性:EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)

製品動画

Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive

03:15 min
601 閲覧数
オンライン開始時 14.12.2021