GEMÜ 543 eSyStep は電動の2/2-way アングルシートバルブです。アクチュエーター eSyStep は,ON/OFF アクチュエーターまたはポジショナー内蔵アクチュエーターとして供給されています。バルブスピンドルは自動調整式のグランドパッキンでシールされるため,長時間稼働させた後でもほとんどメンテナンスせずに,信頼性の高いバルブスピンドルの密閉性が実現します。グランドパッキンのワイパーリングが,さらにシールを汚れや損傷から保護します。開閉を目視確認できる電気式ポジションインジケーターが標準装備されます。セルフロックアクチュエーターは,アイドル状態および電源電圧の失われた際にその位置を維持します。
- CIP / SIP 対応(ステンレス製ディスタンスピース付きのみ)
- 標準仕様は 20mbar/abs. までの真空に対応
- 動作速度最大 3 mm/s
- 開/閉機能またはポジショナー内蔵
- IO Link によるパラメータ設定可能
- リニア特性およびイコールパーセント特性の制御特性曲線を実現可能
- 電気信号入力を介した現場またはリモートでのエンドポジションプログラミング★
- 各種機能を統合(例えばフィードバック,ストロークリミッターなど)
- 流体温度:-10 ~ 180 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 25 MPa
- 呼び径:DN 6 ~ 50
- ボディ形状:2/2-way ボディ | アングルボディ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | CC499K,青銅材料
- シートシール材質:PTFE | PTFE,強化
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 3 mm/s
- 保護等級:IP 65
- 適合性:EAC | EC 指令 No.1935/2004 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)